Sonda universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2098714
3190456
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)
(°C)
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)
(°C)
Peso
(g)
Compatibile con (dettagli) Connettore (apparecchiature di prova) Tempo di prelievo (dettagli)
(s)
Lunghezza sonda
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Gamma di lettura della temperatura Precisione della lettura della temperatura
(°C)

258.87 €

1 Disponibile 3 giorni -40+816--Connettore TE mini I/O32034.8Da -40 fino a +816°C±2.2

556.76 €

1 Disponibile 3 giorni -+150150DMMConnettore da 4 mm9.5--Da -50 fino a +150°C±1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Sonda universale Sensore K

Supporto tecnico