Morsetto con diodi【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2004-1411/1000-400

Codice componente
2004-1411/1000-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

377.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 6.20
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.20 Larghezza morsetto(mm) 6.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Corrente nominale(A) 1.5 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 10 N. di file 1
Pin per fila 4 Peso(g) 11.692 Colore Grigio
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo
Merci industriali N. componente produttore 2004-1411/1000-400 Tipo prodotto Morsetto con diodi
Tipo (produttore) 2004-1411/1000-400

Si trova sulla pagina di Morsetto con diodi, il codice articolo è il seguente: 2004-1411/1000-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2004-1411/1000-400.

Supporto tecnico