Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-2707 |
2002-2708 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Colore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | Verde - giallo | 2002-2707 | 2002-2707 | |
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 800 | Grigio | 2002-2708 | 2002-2708 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.70 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 92.50 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | N. di file | 2 | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Tipo prodotto | Terminale PG a 4 vie |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Colore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali