Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
285-637
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 53 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 16 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 23 | Corrente nominale(A) | 125 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 35 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 35 | AWG (min) | 10 | AWG (max) | 2 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Verde - giallo |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
N. componente produttore | 285-637 | Tipo prodotto | Morsetto PG | Tipo (produttore) | 285-637 |
Si trova sulla pagina di Terminale PG 16 mm, il codice articolo è il seguente: 285-637.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 285-637.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali