Morsetto di schermatura a due porte【20-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2001-1208
2002-1208
2006-1208
2016-1208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
N. componente produttore Tipo (produttore)

377.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 32.9050.804.201190.252.500.252.52001-12082001-1208

366.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 32.9050.805.2012100.2540.2542002-12082002-1208

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 32.9057.507.5015130.50100.5102006-12082006-1208

174.89 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 36.9069.801220180.50250.5162016-12082016-1208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 N. di file 1 Colore Bianco
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Morsetto di schermatura a due porte

Supporto tecnico