Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-2717 |
2002-2727 |
870-137 |
870-507 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | Pin per fila | Peso (g) | Colore | Configurazione | Collegamento (componenti) | Merci industriali | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 4 | 51.70 | 92.50 | - | 5.20 | 12 | 10 | 24 | 800 | 0.25 | 0.25 | 4 | - | - | - | - | Grigio | - | Connettore a innesto | - | 2002-2717 | 2002-2717 | |
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 4 | 51.70 | 92.50 | - | 5.20 | 12 | 10 | 24 | 800 | 0.25 | 0.25 | 4 | - | - | - | - | Grigio | - | Connettore a innesto | - | 2002-2727 | 2002-2727 | |
278.76 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 37.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 2.5 | 28 | 12 | 4 | 22.986 | Verde - giallo | Terre | Molla di richiamo | Sì | 870-137 | 870-137 | |
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 2.5 | 28 | 12 | 2 | 11.773 | Verde - giallo | Terre | Molla di richiamo | Sì | 870-507 | 870-507 |
Loading...
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | N. di file | 2 | Tipo prodotto | Morsettiera PG a due porte |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
Pin per fila
Peso(g)
Colore
Configurazione
Collegamento (componenti)
Merci industriali
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali