Sostituzione alimentazione attiva【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2016-7608
2016-7611
2016-7614
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

163.96 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni --Bianco2016-76082016-7608

174.89 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 76800Grigio2016-76112016-7611

174.89 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 76800Blu2016-76142016-7614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 40.80 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 85.70
Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 20 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 18
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 25 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 N. di file 1 Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Tipo prodotto Sostituzione alimentazione attiva

Supporto tecnico