Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
281-656 |
281-916 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 281-656 | 281-656 | |
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 2 | 2 | 281-916 | 281-916 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì | Tipo prodotto | Morsetto di base |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali