Terminale a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-282836-2
1546216-2
282834-2
282834-3
282834-4
282834-5
282834-6
282834-8
282836-2
282836-3
282836-4
282836-5
282836-6
282836-8
282837-2
282837-3
282837-4
282837-6
282841-2
282841-8
282858-2
796949-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Orientamento connettore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Caratteristiche terminale PCB Pin per fila Tipo (produttore) Peso

7.55 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)51-282836-21.311.310.0513.530012Impilabile121-282836-29.515

0.89 €

1 3 giorni 1517GrigioPerpendicolare (al PCB)51546216-21.401.40.0513.53002-21546216-21.719

1.51 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)2.54282834-20.051.41.4101502Impilabile2282834-21.175

2.33 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)2.54282834-30.051.41.4101503Impilabile3282834-31.751

3.63 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)2.54282834-40.051.41.4101504Impilabile4282834-42.324

5.95 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)2.54282834-50.051.41.4101505Impilabile5282834-52.898

8.49 €

1 3 giorni 1630VerdeParallela (al PCB)2.54282834-60.051.41.4101506Impilabile6282834-610.413

7.97 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)2.54282834-80.051.41.4101508Impilabile8282834-84.616

0.72 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)5282836-20.051.311.3113.53002Impilabile2282836-21.717

1.23 €

1 14 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)5282836-30.051.311.3113.53003Impilabile3282836-32.577

1.60 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)5282836-40.051.311.3113.53004Impilabile4282836-43.43

2.81 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)5282836-50.051.311.3113.53005Impilabile5282836-54.29

3.05 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)5282836-60.051.311.3113.53006Impilabile6282836-65.157

3.41 €

1 3 giorni 1630VerdePerpendicolare (al PCB)5282836-81.311.310.0513.53008Impilabile8282836-86.873

0.76 €

1 17 giorni 1628VerdePerpendicolare (al PCB)5.08282837-21.401.40.0513.53002Impilabile2282837-21.729

1.01 €

1 3 giorni 1628VerdePerpendicolare (al PCB)5.08282837-31.401.40.0513.53003Impilabile3282837-32.596

1.88 €

1 3 giorni 1628VerdePerpendicolare (al PCB)5.08282837-41.401.40.0513.53004Impilabile4282837-43.465

3.53 €

1 3 giorni 1628VerdePerpendicolare (al PCB)5.08282837-61.401.40.0513.53006Impilabile6282837-65.185

1.12 €

1 3 giorni 1230VerdePerpendicolare (al PCB)5.08282841-2330.0517.53002-2282841-22.947

5.97 €

1 3 giorni 1230VerdePerpendicolare (al PCB)5.08282841-8330.0517.53008-8282841-811.775

1.39 €

1 3 giorni 1230NeroPerpendicolare (al PCB)10282858-2330.05246002-2282858-22.929

1.15 €

1 3 giorni 1230NeroPerpendicolare (al PCB)5.08796949-2330.0517.53002-2796949-22.887

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Terminale a vite|Stampa Materiale contatto Ottone con stagnatura Materiale involucro Poliammide 6.6
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.05 Lunghezza di spelatura min.(mm) 10 N. di file 1
Tipo prodotto Terminale a vite Serie (morsetti PCB) Buchanan Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 10
Protezione filo

Supporto tecnico