Terminale attuatore a tre porte【15-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2000-5357/101-000
2000-5357/102-000
2000-5377/101-000
2000-5377/102-000
2020-5317/1102-950
2020-5377/102-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

207.68 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 828250Arancione2000-5357/101-0002000-5357/101-000

207.68 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 828250Arancione2000-5357/102-0002000-5357/102-000

218.63 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 813.5250Arancione2000-5377/101-0002000-5377/101-000

218.63 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 813.5250Arancione2000-5377/102-0002000-5377/102-000

945.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 613.5-Grigio2020-5317/1102-9502020-5317/1102-950

196.75 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 613.5250Arancione2020-5377/102-0002020-5377/102-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 52.40 Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Tipo prodotto Terminale attuatore a tre porte

Supporto tecnico