Morsetto N a due porte【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-2678
2002-2951
2006-1675
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Configurazione Collegamento (componenti) Caratteristiche connettore Merci industriali N. componente produttore Tipo (produttore)

453.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 456.4093-5.201210164000.2540.254--2----Connettore a innesto--2002-26782002-2678

764.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 4425.25.25.2010-164000.2540.252.5221222317.046L|LMolla di richiamo+ dispositivo di taglio girevole2002-29512002-2951

180.36 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -36.8096.307.50-----0.5010-6-------Connettore a innesto--2006-16752006-1675

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Tipo prodotto Morsetto N a due porte

Supporto tecnico