Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2857-533
Attacco | CAGE CLAMP ® S (picoMAX® 5.0) | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(mA) | ≤30 |
---|---|---|---|---|---|
Segnale di ingresso | Sensori RTD. Potenziometri e resistori | Tensione di ingresso max.(V DC) | 24 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 107 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 110 | Tipo di impostazione | Interruttore DIP Visualizzazione della configurazione |
Tensione di alimentazione | 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) | Tipo (produttore) | 2857-533 | Tipo (varie) | 1 contatto normalmente aperto (1 a) |
Si trova sulla pagina di Finecorsa RTD JUMPFLEX, il codice articolo è il seguente: 2857-533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2857-533.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali