Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750-923
Attacco | — | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Segnale di ingresso | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Segnale di uscita | — | Misura prodotto (lunghezza)(m) | 2.5 |
Tipo | 750-923 | Tipo (produttore) | 750-923 | Tipo (varie) | Interfaccia USB tipo A/m |
Si trova sulla pagina di Contenuto del cavo di servizio USB, il codice articolo è il seguente: 750-923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-923.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali