Amplificatore di isolamento bipolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-409

Codice componente
857-409
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

447.09 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Molla Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Segnale di ingresso(mA) ± 5 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. ± 10 V.0 - 10 V. 2 - 10 V. ± 10 mA. 0 - 10 mA. 2 - 10 mA. ± 20 mA. 0 - 20 mA. 4 - 20
Isolamento (materiale) Poliammide 6.6 Carico 2 kΩ/600 Ω Temperatura ambiente min.(°C) -25
Segnale di uscita(mA) ± 5 V. 0-5 V. 1 - 5 V. ± 10 V.0 - 10 V. 2-10 V. ± 10 mA. 0-10 mA. 2 - 10 mA. ± 20 mA. 0-20 mA. 4-20 Misura prodotto (altezza)(mm) 96 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94 Tensione di alimentazione(V) 16.8 - 31.2 Tipo 857-409
Tipo (produttore) 857-409

Si trova sulla pagina di Amplificatore di isolamento bipolare, il codice articolo è il seguente: 857-409.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-409.

Supporto tecnico