Isolatore di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-420

Codice componente
857-420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

256.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Molla Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(mA)
< 45
Resistenza ingresso(Ω) ≤ 50 Segnale di ingresso(mA) 0 - 20 mA. 4 - 20 Isolamento (materiale) Poliammide 6.6
Carico 2 kΩ/600 Ω Temperatura ambiente min.(°C) -25 Segnale di uscita(V) 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 5 V. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 1 - 5
Misura prodotto (altezza)(mm) 96 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94
Tipo di impostazione Interruttore DIP Tensione di alimentazione(V) 16.8 V - 31.2 Tipo 857-420
Tipo (produttore) 857-420 Tipo (varie) Con uscita in Corrente e tensione

Si trova sulla pagina di Isolatore di alimentazione, il codice articolo è il seguente: 857-420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-420.

Supporto tecnico