Morsetto PG a tre porte【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-1707

Codice componente
2002-1707
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

436.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 76.80 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
N. di file 1 Colore Verde - giallo Collegamento (componenti) Connettore a innesto
N. componente produttore 2002-1707 Tipo prodotto Morsetto PG a tre porte Tipo (produttore) 2002-1707

Si trova sulla pagina di Morsetto PG a tre porte, il codice articolo è il seguente: 2002-1707.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1707.

Supporto tecnico