Amplificatore di isolamento universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-402

Codice componente
857-402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

541.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Morsetto a molla Consumo di corrente(mA)
< 40
Segnale di ingresso 0 – 60 mV/0 – 100 mV/0 – 150 mV/0 – 300 mV/0 – 500 mV/0 – 1 V/0 – 5 V/0 – 10 V/2 – 10 V/0 – 100 V/ 0 – 200 V
Isolamento (materiale) Poliammide 6.6 Carico 600 ohm Misura prodotto (altezza)(mm) 96
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94 Tensione di alimentazione(V DC) 24
Tipo (produttore) 857-402 Tipo (varie) Configurazione tramite DIP switch

Si trova sulla pagina di Amplificatore di isolamento universale, il codice articolo è il seguente: 857-402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-402.

Supporto tecnico