Duplicatore di segnale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-423

Codice componente
857-423
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

403.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Molla Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(mA)
< 35
Resistenza ingresso(kΩ) ≤ 50 Ω / ≥ 100 Segnale di ingresso 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 5 V. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 1 - 5 V Isolamento (materiale) Poliammide 6.6
Carico 2 x 300 Ω Temperatura ambiente min.(°C) -25 Segnale di uscita(mA) 4 x 2 x 0.4
Misura prodotto (altezza)(mm) 96 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94
Tipo di impostazione Interruttore DIP Tensione di alimentazione(V) 16.8 - 31.2 Tipo 857-423
Tipo (produttore) 857-423 Tipo (varie) Con 2 uscite di corrente configurabili.

Si trova sulla pagina di Duplicatore di segnale, il codice articolo è il seguente: 857-423.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-423.

Supporto tecnico