Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
279-915/281-411
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 4 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 16 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + 1 diodo | Merci industriali | Sì |
N. componente produttore | 279-915/281-411 | Tipo prodotto | Morsetto con diodi | Tipo (produttore) | 279-915/281-411 |
Si trova sulla pagina di Terminale diodo 4 mm, il codice articolo è il seguente: 279-915/281-411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 279-915/281-411.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali