Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2857-121 |
2857-123 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2857-121 | Livelli di connessione 2-2 Le campate del Ponte 2-2 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2857-123 | Livelli di connessione 3-3 Ponte bay 0-0 |
Loading...
Attacco | Molla di tensione | AWG | 24 - 12 | Passo griglia(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Involucro PC · Barra a molla: Fibra di vetro di polifalammide (PPA-GF) · Contatto: rame elettrolitico (ECU). stagnato | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.2 | Corrente nominale(A) | 16 |
Tensione nominale(V) | 320 | Numero di contatti (dettagli) | 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali