Terminale PG 5 mm【50-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
870-907
870-957/999-950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) N. di file Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore N. componente produttore Tipo prodotto Tipo (produttore)

300.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 227.500.080.082815.703Verde - gialloTerre-870-907Morsetto PG870-907

431.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 652.500.20.224321.485GrigioTerre|L|LConforme agli standard ATEX Ex-e II870-957/999-950Morsetto PG a tre porte870-957/999-950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6 Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (max) 12 Pin per fila 2
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico