Visualizzazione della configurazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2857-550
2857-900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco Temperatura ambiente (max.)
(°C)
Consumo di corrente
(mA)
Frequenza
(kHz)
Segnale di ingresso
(A)
Tensione di ingresso max.
(V DC)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Segnale di uscita
(V)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo di impostazione Tensione di alimentazione Tipo (produttore) Tipo (varie)

503.08 €

1 6 giorni CAGE CLAMP ® S (picoMAX® 5.0)+70≤ 5015 Hz … 1.000 HzAC/DC 10024-40±10 mA; 0: 10 mA; 2: 10 mA;
±20 mA; 0: 20 mA; 4: 20 mA
± 5 V; 0: 5 V;1: 5 V;
± 10 V. 0: 10 V. 2: 10
107105Interruttore DIP
Visualizzazione della configurazione
16.8 V…31.2 V (-30%...+30%)2857-5501 scambio (1U)

174.89 €

1 Disponibile 21 giorni --------1359--2857-900-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico