Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-2612 |
2006-1611/1000-867 |
2006-1615 |
2006-1631/1000-859 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Peso (g) | Configurazione | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Merci industriali | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 77 giorni | 4 | 76.40 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 10 | - | 6.3 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 2.5 | 22 | 12 | 2 | 2 | 3 | 22.909 | N|L | Molla di richiamo | + portafusibili girevole | Sì | 2002-2612 | 2002-2612 | |
431.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 59 | 96.30 | - | 7.50 | 15 | 13 | 10 | 800 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | Connettore a innesto | - | - | 2006-1611/1000-867 | 2006-1611/1000-867 | |
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 59 | 96.30 | 7.50 | - | - | - | - | - | 0.50 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | Connettore a innesto | - | - | 2006-1615 | 2006-1615 | |
486.44 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 59 | 96.30 | - | 7.50 | 15 | 13 | 10 | 800 | 0.50 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | Connettore a innesto | - | - | 2006-1631/1000-859 | 2006-1631/1000-859 |
Loading...
Colore | Grigio | Tipo prodotto | Morsetto per fusibili a due porte |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Livello di contaminazione
Peso(g)
Configurazione
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Merci industriali
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali