Finecorsa TC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2857-534

Codice componente
2857-534
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

326.84 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco CAGE CLAMP ® S (picoMAX® 5.0) Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(mA) ≤30
Segnale di ingresso Elementi riscaldanti Tensione di ingresso max.(V DC) 24 Temperatura ambiente min.(°C) -40
Misura prodotto (larghezza)(mm) 107 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 110 Tipo di impostazione Interruttore DIP
Visualizzazione della configurazione
Tensione di alimentazione 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) Tipo (produttore) 2857-534 Tipo (varie) 1 scambio (1U)

Si trova sulla pagina di Finecorsa TC, il codice articolo è il seguente: 2857-534.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2857-534.

Supporto tecnico