Morsettiera industriale【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2003-6644
2003-6660
2003-6661
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
N. componente produttore Tipo (produttore)

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 54.70202003-66442003-6644

283.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 44.30102003-66602003-6660

283.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 44.30102003-66612003-6661

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 110 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Tensione nominale(V) 250
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 N. di file 3 Colore Grigio
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Morsettiera industriale

Supporto tecnico