Modulo centrale【250 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

769-513

Codice componente
769-513
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

262.35 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 37.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Peso(g) 2.478 Colore Grigio Collegamento (componenti) Terminale a molla
Merci industriali Compatibile con serie Wago 769 N. componente produttore 769-513
Tipo prodotto Modulo centrale Serie (accessori per morsetti seriali Wago) 769 Tipo (produttore) 769-513

Si trova sulla pagina di Modulo centrale, il codice articolo è il seguente: 769-513.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 769-513.

Supporto tecnico