Terminale caricato a molla del connettore del dispositivo【200-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
862-1533/999-950
862-1594
862-1662
862-1694
862-1694/999-950
862-2662
862-534
862-8603
862-8694
862-9504
862-9594
862-9615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Pin per fila Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

1,137.25 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni -3527.5036324403Nero862-1533/999-950862-1533/999-950

715.96 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 43527.5048.00-5004Nero862-1594862-1594

901.96 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 224.0022.3035285002Bianco862-1662862-1662

715.96 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 43527.5048.00-5004Bianco862-1694862-1694

1,092.44 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 43527.5048.00-4404Bianco862-1694/999-950862-1694/999-950

901.96 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 224.0022.3035285002Bianco862-2662862-2662

715.96 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 43527.5048.00285004Nero862-534862-534

727.17 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -3527.5036325003Bianco862-8603862-8603

756.31 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 43527.5048.00-5004Bianco862-8694862-8694

756.31 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 43527.5048.00-5004Nero862-9504862-9504

756.31 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 43527.5048.00-5004Nero862-9594862-9594

940.05 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 53527.5060-5005Bianco862-9615862-9615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 12 N. di file 1
Collegamento (componenti) Terminale a molla Merci industriali Tipo prodotto Connettore per dispositivo

Supporto tecnico