Morsetto interruttore di prossimità a 4 vie【15-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2000-5457
2000-5477
2000-5477/1102-953
2020-5417
2020-5417/1102-950
2020-5477
2020-5477/1102-953
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

218.63 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 949.4028250Arancione2000-54572000-5457

218.63 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1052.4013.5250Arancione2000-54772000-5477

337.79 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1052.4013.5-Arancione2000-5477/1102-9532000-5477/1102-953

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 852.4013.5250Grigio2020-54172020-5417

1,120.47 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 852.4013.5-Grigio2020-5417/1102-9502020-5417/1102-950

207.68 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 852.4013.5250Arancione2020-54772020-5477

300.61 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 852.4013.5-Arancione2020-5477/1102-9532020-5477/1102-953

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Morsetto interruttore di prossimità a 4 vie

Supporto tecnico