Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2000-5317/101-000
Codice componente
|
---|
2000-5317/101-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
683.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 13.5 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 16 | N. di file | 3 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + connettore PG | Merci industriali | Sì | N. componente produttore | 2000-5317/101-000 |
Tensione nominale(V AC) | 250 | Tipo prodotto | Morsetto attuatore | Tipo (produttore) | 2000-5317/101-000 |
Si trova sulla pagina di Morsetto attuatore, il codice articolo è il seguente: 2000-5317/101-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2000-5317/101-000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali