Morsetto di base【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2022-2201/999-953
2022-2202/999-953
2022-2203/999-953
2022-2204/999-953
2022-2217/999-953
2022-2227/999-953
2022-2232/999-953
2022-2233/999-953
2022-2234/999-953
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 51.30Grigio2022-2201/999-9532022-2201/999-953

130.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 51.30Grigio2022-2202/999-9532022-2202/999-953

130.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 51.30Grigio2022-2203/999-9532022-2203/999-953

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 51.30Blu2022-2204/999-9532022-2204/999-953

315.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 51.30Grigio2022-2217/999-9532022-2217/999-953

283.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 51.30Grigio2022-2227/999-9532022-2227/999-953

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 61.40Grigio2022-2232/999-9532022-2232/999-953

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 61.40Grigio2022-2233/999-9532022-2233/999-953

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 61.40Blu2022-2234/999-9532022-2234/999-953

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 80.10 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 24
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 N. di file 2 Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Tipo prodotto Morsetto di base

Supporto tecnico