Terminale base 5 mm【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

280-916

Codice componente
280-916
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 46.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 400
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28 AWG (max) 14
N. di file 1 Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3
Colore Grigio Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali N. componente produttore 280-916 Tipo prodotto Morsetto di base
Tipo (produttore) 280-916

Si trova sulla pagina di Terminale base 5 mm, il codice articolo è il seguente: 280-916.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-916.

Supporto tecnico