Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-801/281-421 |
280-815/281-410 |
280-815/281-411 |
280-915/281-410 |
280-915/281-411 |
769-228/281-411 |
769-238/281-411 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Peso (g) | Configurazione | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Compatibile con serie Wago | N. componente produttore | Tipo prodotto | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,284.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 280-801/281-421 | Modulo diodi | 280 | 280-801/281-421 | |
491.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 77 giorni | 4 | 28 | - | 5 | 9 | 8 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 4 | - | L | Molla di richiamo | + 1 diodo | - | 280-815/281-410 | Morsetto con diodi | - | 280-815/281-410 | ||
498.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 28 | - | 5 | 9 | 8 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 4 | - | L | Molla di richiamo | + 1 diodo | - | 280-815/281-411 | Morsetto con diodi | - | 280-815/281-411 | ||
468.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 28 | - | 5 | 9 | 8 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | - | L | Molla di richiamo | + 1 diodo | - | 280-915/281-410 | Morsetto con diodi | - | 280-915/281-410 | |
486.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 28 | 5 | 5 | 8 | - | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 5.858 | L | Molla di richiamo | + 1 diodo | - | 280-915/281-411 | Morsetto con diodi | - | 280-915/281-411 | |
611.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 28.5 | 5 | 5 | - | - | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 4.84 | - | Molla di richiamo | - | - | 769-228/281-411 | Morsetto con diodi | - | 769-228/281-411 | |
464.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 28.5 | 5 | 5 | 8 | - | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 4.716 | L | Molla di richiamo | - | - | 769-238/281-411 | Morsetto con diodi | - | 769-238/281-411 |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Peso(g)
Configurazione
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Compatibile con serie Wago
N. componente produttore
Tipo prodotto
Serie (accessori per morsetti seriali Wago)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali