Terminale per rilevatore di misura a tre porte【15-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2000-5352
2000-5352/1102-953
2000-5372
2000-5372/1102-953
2020-5311
2020-5372/1102-953
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

130.71 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 849.4028250Arancione2000-53522000-5352

213.16 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 849.4028250Arancione2000-5352/1102-9532000-5352/1102-953

136.17 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 852.4013.5250Arancione2000-53722000-5372

289.68 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 852.4013.5-Arancione2000-5372/1102-9532000-5372/1102-953

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 652.4013.5250Grigio2020-53112020-5311

256.88 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 652.4013.5-Arancione2020-5372/1102-9532020-5372/1102-953

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 7 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Terminale per rilevatore di misura a tre porte

Supporto tecnico