Morsetto interruttore di prossimità 5 mm【10-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
270-564
270-570
280-564
280-580/281-434
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Collegamento Caratteristiche connettore N. componente produttore Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tipo (produttore)

39.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 43956-18250-3-39.2Arancione---270-564-270-564

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 539-7618250-4--10.522GrigioL--270-570-270-570

39.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 255.50-98204006000213-GrigioLCAGE CLAMP®-280-56420280-564

628.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 763.50-982024-4---GrigioL-+ LED rosso280-580/281-434-280-580/281-434

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali Tipo prodotto Morsetto interruttore di prossimità

Supporto tecnico