Morsetto per fusibili【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1781
2002-1811/1000-541
2002-1811/1000-542
2002-1911/1000-542
2002-1981/1000-413
2002-1981/1000-429
2002-1981/1000-434
2006-1621/1000-541
2006-1631/1000-542
2006-1631/1099-867
281-611/281-541
281-611/281-542
281-612
281-612/281-417
281-613
281-613/281-541
281-616
281-623
281-623/281-541
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Collegamento (componenti) Caratteristiche connettore Merci industriali N. componente produttore Tipo (produttore)

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -32.9076.80-5.201210104000.2540.254-----Grigio-Connettore a innesto--2002-17812002-1781

794.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 457.206.206.206.2010-6.32500.2540.252.522124316.723GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole2002-1811/1000-5412002-1811/1000-541

890.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 457.206.206.206.2010-6.32500.2540.252.522124317.525GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole2002-1811/1000-5422002-1811/1000-542

862.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 257.606.206.206.2010-6.32500.2540.252.522122315.202Grigio-Molla di richiamo+ portafusibili girevole2002-1911/1000-5422002-1911/1000-542

639.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 232.905.25.25.2010-104000.2540.252.52212239.517Grigio-Molla di richiamo+ LED rosso2002-1981/1000-4132002-1981/1000-413

639.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 232.905.25.25.2010-104000.2540.252.52212239.527Grigio-Molla di richiamo+ LED rosso2002-1981/1000-4292002-1981/1000-429

595.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 232.905.25.25.2010-104000.2540.252.52212239.517Grigio-Molla di richiamo+ LED rosso2002-1981/1000-4342002-1981/1000-434

431.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2597.507.507.5013-108000.50100.562082334.976Grigio-Molla di richiamo+ portafusibili girevole2006-1621/1000-5412006-1621/1000-541

486.44 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2597.507.507.5013-108000.50100.562082335.056Grigio-Molla di richiamo+ portafusibili girevole2006-1631/1000-5422006-1631/1000-542

490.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 25996.30-10.401513108000.50100.510-----Grigio-Connettore a innesto--2006-1631/1099-8672006-1631/1099-867

814.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 260-88109108000.0840.084281223-GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-611/281-541281-611/281-541

840.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 260-88109108000.0840.084281223-GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-611/281-542281-611/281-542

315.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 260-88109108000.0840.08428122-17.32GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-612281-612

803.47 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 260-88109108000.0840.084281223-GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-612/281-417281-612/281-417

370.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 260-1010109108000.0840.08428122-19.787GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-613281-613

945.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 260-1010109108000.0840.084281223-GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-613/281-541281-613/281-541

326.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 260-88109108000.0840.084281223-Arancione-Molla di richiamo+ portafusibili girevole281-616281-616

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni 260-1010109108000.0840.08428122-19.734GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-623281-623

923.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 260-1010109108000.0840.084281223-GrigioLMolla di richiamo+ portafusibili girevole281-623/281-541281-623/281-541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Tipo prodotto Morsetto per fusibili

Supporto tecnico