Morsetto di derivazione【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
727-120
727-124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione Caratteristiche connettore N. componente produttore Tipo (produttore)

606.69 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni GrigioL-727-120727-120

665.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni BluNConforme agli standard ATEX Ex I727-124727-124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 58.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.62
Larghezza morsetto(mm) 7.62 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 28 AWG (max) 16 N. di file 8
Pin per fila 4 Livello di contaminazione 3 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali Tipo prodotto Morsetto di derivazione

Supporto tecnico