Trasduttore di misurazione della temperatura configurabile per sensori Pt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-800

Codice componente
857-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

267.81 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 94 Larghezza(mm) 6 Temperatura ambiente (max.)(°C) +70
Attacco Molla Consumo di corrente(mA) ≤ 40 Segnale di ingresso Pt - Sensoren und Widerstände
Carico 2 kΩ / 600 Ω N. componente produttore 857-800 Temperatura ambiente min.(°C) -25
Segnale di uscita(mA) 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 Misura prodotto (altezza)(mm) 96 Tipo di impostazione Interruttore DIP
Tensione di alimentazione(V) 16.8 à 31.2 Gamma di temperatura(°C) -200 - +850 Tipo (produttore) 857-800

Si trova sulla pagina di Trasduttore di misurazione della temperatura configurabile per sensori Pt, il codice articolo è il seguente: 857-800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-800.

Supporto tecnico