Collegamento I / O PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-655

Codice componente
750-655
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

519.24 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Interfacce (sistemi bus) ASI-Bus|morsetti N. componente produttore 750-655
Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di ingressi (max) 1 N. di uscite (max) 1
Tensione di esercizio(V DC) 31.6 Misura prodotto (altezza)(mm) 65 Misura prodotto (larghezza)(mm) 51
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Tipo prodotto Collegamento I/O PLC Tipo (produttore) 750-655
Peso(g) 56

Supporto tecnico