Contacicli PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

753-404/000-003

Codice componente
753-404/000-003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

398.99 €

1 Disponibile 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 IP nominale IP20 N. componente produttore 753-404/000-003
Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di uscite (max) 2 Tensione di esercizio(V DC) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 65 Misura prodotto (profondità)(mm) 100 Misura prodotto (larghezza)(mm) 51
Tipo prodotto Contacicli PLC Tipo (produttore) 753-404/000-003 Peso(g) 60

Si trova sulla pagina di Contacicli PLC, il codice articolo è il seguente: 753-404/000-003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 753-404/000-003.

Supporto tecnico