Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750-921
Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | N. componente produttore | 750-921 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Gateway ethernet PLC | Tipo (produttore) | 750-921 | Peso(g) | 7 |
Si trova sulla pagina di Gateway ethernet PLC, il codice articolo è il seguente: 750-921.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-921.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali