Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750-535
Temperatura ambiente (max)(°C) | +55 | Interfacce (sistemi bus) | Morsetti | N. componente produttore | 750-535 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | N. di uscite (max) | 2 | Tensione di esercizio(V DC) | 24 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 64 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 24 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100 |
Tipo prodotto | Scheda di uscita PLC | Tipo (produttore) | 750-535 | Peso(g) | 49.5 |
Si trova sulla pagina di Scheda di uscita digitale PLC, il codice articolo è il seguente: 750-535.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-535.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali