Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Attacco (componenti) | Collegamenti | Gamma tensione di ingresso | Tensione di ingresso | Gamma tensione di ingresso (V) | Tensione di ingresso (max.) (V AC) | Gamma tensione di ingresso (V AC) | Gamma tensione di ingresso (V DC) | Tensione di ingresso (max.) (V DC) | N. componente produttore | Max. corrente di uscita (A) | Tensione di ingresso min. (V AC) | Tensione di ingresso min. (V DC) | MTBF (h) | Tensione di ingresso nominale | N. di uscite (x) | N. di fasi | Corrente di uscita (dettagli) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Corrente di uscita (dettagli) (mA) | Uscita nominale (W) | Tensione di uscita | Tensione di uscita (max.) (V) | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (min.) (V) | Tensione di uscita (min.) (V AC) | Tensione di uscita (max.) (V AC) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Tensione di uscita 1 (V DC) | Tensione di uscita (V DC) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo PSU | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 89 | Terminale a molla | Wago serie 740 | - | - | AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1001 | 2 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 2 A a DC 12 V 0,75 A a DC 18 V Max. 1,4 A (DC 12 V) a qualsiasi posizione di montaggio | - | - | - | È possibile impostare 10,8 - 18 V DC | - | - | - | - | - | 18|12 | 10.8 | - | - | - | PSU commutato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1001 | - | 170 | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 89 | Terminale a molla | Wago 740 | - | - | AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1002 | 1.3 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 1,3 A a DC 24 V Max 0,9 A in qualsiasi posizione di montaggio | - | - | - | È possibile impostare 22,8 V - 26,4 V | - | - | - | - | - | 26.4|24 | 22.8 | - | - | - | PSU commutato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1002 | - | 170 | |
145.65 € | 1 | 3 giorni | 19.8 | 89 | - | - | Terminale a molla | - | AC 85 V ... 264 V; DC 120 V ... 373 V | - | - | 264 | - | - | - | 787-1007 | 1.1 | 85 | - | - | 100 - 240 V/AC | - | - | - | - | - | - | 18 V DC | - | - | - | - | - | 18|18 | 18 | - | - | - | - | 787-1007 | - | - | ||
213.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 89 | Terminale a molla | Wago 740 | - | - | AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1011 | 4 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 4 A a DC 12 V Max. 2,4 A a qualsiasi posizione di montaggio | - | - | - | DC 10,5 V - 15,5 V regolabile | - | - | - | - | - | 15.5|12 | 10.5 | - | - | - | PSU commutato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1011 | - | 240 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 89 | Terminale a molla | Wago 740 | - | - | AC 85 V - 264 V. DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1012 | 2.5 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 2,5 A a DC 24 V Max. 1,6 A a qualsiasi posizione di montaggio | - | - | - | È possibile impostare 22,8 V - 26,4 V | - | - | - | - | - | 26.4|24 | 22.8 | - | - | - | PSU commutato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1012 | - | 240 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | Terminali caricati a molla | - | 110 VDC | - | - | - | - | 140 | 787-1014 | 2 | - | 77 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 24|24 | 24 | 24 | 24 | 59 | - | EPSITRON | - | 250 | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 43.2 | 89 | - | 59 | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 373 | - | 787-1017 | 2.4 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|18 | 15 | - | 18 | - | Sincronizzato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1017 | - | 250 | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 27.5 | 89 | - | - | - | Terminali a pressione | - | - | - | 264 | - | 85 V - 264 V/AC. 120 V - 373 | - | 787-1020 | 5.5 | 85 | - | - | 100 V/AC|240 V/AC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8.5|5 | 5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 59 | Sincronizzato | 787-1020 | PSU commutato | 240 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 78 | 89 | - | 59 | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 373 | - | 787-1021 | 6.5 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5|12 | 10.5 | - | 12 | - | Sincronizzato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1021 | - | 300 | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 89 | Terminale a molla | Wago 740 | - | - | AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1022 | 4 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 4 A a DC 24 V Max. 2,4 A a qualsiasi posizione di montaggio | - | - | - | È possibile impostare 22,8 V - 26,4 V | - | - | - | - | - | 26.4|24 | 22.8 | - | - | - | PSU commutato | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1022 | - | 300 | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 144 | - | 144 | 89 | - | Wago 740 | - | - | - | - | - | - | - | 787-1226 | 6 | - | - | 500000 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26|24 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | 56 | Sincronizzato | 787-1226 | - | 510 | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | - | - | - | Morsetti a vite | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 787-1602 | 1.2 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5|24 | 23 | - | - | - | - | Kontakttechnik GmbH | - | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 62 | - | - | - | Morsetti a vite | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 787-1606 | 2.2 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5|24 | 23 | - | - | - | - | Kontakttechnik GmbH | - | - | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 225 | - | - | - | Morsetti a vite | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 787-1631 | 15 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15|12 | 11.5 | - | - | - | - | Kontakttechnik GmbH | - | - | |
573.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 570 | - | - | - | Morsetti a vite | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 787-1634 | 20 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5|24 | 23 | - | - | - | - | Kontakttechnik GmbH | - | - | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | Terminali a pressione | - | - | - | 575 | - | 320V - 575V/AC 450 V - 800 | - | 787-1640 | 10 | 320 | - | - | 400 V/AC|500 V/AC | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 23 | 28.5 | - | - | - | - | 171 | Sincronizzato | 787-1640 | PSU commutato | 1000 | |
534.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | Terminali a pressione | - | - | - | 575 | - | 320V - 575V/AC. 450 V - 800 | - | 787-1642 | 20 | 320 | - | - | 400 V/AC|500 V/AC | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 28.5|24 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | 180 | Sincronizzato | 787-1642 | PSU commutato | 1500 | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 165 | 99 | - | - | Terminali a pressione | - | - | - | 264 | - | 90 V - 264 V/AC. 125 V - 375 | - | 787-1732 | 10 | 90 | - | - | 110 V/AC|240 V/AC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26|24 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | 70 | Sincronizzato | 787-1732 | PSU commutato | 840 | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 133 | 51 | - | Terminale a molla | - | AC 90 V ... 264 V; DC 130 V ... 300 V | - | - | 264 | - | - | - | 787-612 | 2.5 | 90 | - | - | 100 - 240 V/AC|140 - 300 V/DC | 1 | - | - | - | - | - | 24 V/DC (SELV) | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22 | - | - | - | - | 787-612 | - | - | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60|60 | 92 | - | 136 | Terminale a vite | Terminali a pressione | - | - | - | 550 | 110 - 240 | - | - | 787-712 | 2.5 | 340 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® ECO POWER 787-712 | 787-712 | 470 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120|120 | 92 | 75 | 136 | Terminale a vite | Terminali a pressione | - | - | - | 264 | 100 - 240 | - | - | 787-722 | 5 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® ECO POWER 787-722 | 787-722 | 740 | |
256.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240|240 | 92 | 110 | 136 | Terminale a vite | Terminali a pressione | - | - | - | 264 | 100 - 240 | - | - | 787-732 | 10 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® ECO POWER 787-732 | 787-732 | 1030 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 136 | 115 | 144 | Terminale a molla | Terminali a pressione | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 373 | - | 787-734 | 20 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® ECO POWER 787-734 | 787-734 | 2400 | |
869.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | 2 x | - | - | - | 264 | 100 - 240 | - | - | 787-736 | 40 | 90 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON | PSU commutato | 3500 | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | 2 x | - | - | - | 575 | 100 - 240 | - | - | 787-738 | 6.25 | 325 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 6250 | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON | PSU commutato | 3500 | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | 2 x | - | - | - | 575 | 100 - 240 | - | - | 787-740 | 12.5 | 325 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON | PSU commutato | 2120 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 110 | - | - | Terminali a pressione | - | - | - | 575 | - | 325 V - 575 V/AC. 460 V - 800 | - | 787-742 | 20 | 325 | - | - | 400 V/AC|500 V/AC | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 28|24 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | 151 | Sincronizzato | 787-742 | PSU commutato | 1930 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 163 | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 265 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-818 | 3 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 350 V/DC | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-818 | - | 800 | |
552.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 163 | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 350 | - | 787-821 | 10 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18|12 | 11 | - | 12 | - | Sincronizzato | EPSITRON® PRO POWER 787-821 | - | 1100 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 163 | - | - | Terminale a vite | - | - | - | - | 265 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-822 | 5 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 5 | - | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 29.5|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-822 | - | 1100 | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 179 | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 350 | - | 787-831 | 15 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18|12 | 11 | - | 12 | - | Sincronizzato | EPSITRON® PRO POWER 787-831 | - | 1300 | |
458.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 163 | - | - | Terminale a vite | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-832 | 10 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 350 V/DC | 1 | 1 | - | 10 | - | 19.7 | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-832 | - | 1300 | |
622.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 179 | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 350 | - | 787-833 | 5 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52|48 | 33 | - | 48 | - | Sincronizzato | EPSITRON® PRO POWER 787-833 | - | 1300 | |
676.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 171 | - | 187 | Terminale a molla | - | - | - | - | 265 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-834 | 20 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 350 V/DC | 1 | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5|24 | 22 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-834 | - | 2300 | |
726.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 187 | - | 171 | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 350 | - | 787-835 | 10 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52|48 | 33 | - | 48 | - | Sincronizzato | EPSITRON® PRO POWER 787-835 | - | 2300 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 163 | - | - | Terminale a vite | - | - | - | - | 550 | - | 340 - 550 Vac. 480 - 780 | - | 787-840 | 10 | 340 | - | - | 400 V/AC|480 - 745 V/DC | 1 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-840 | - | 1000 | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 171 | - | - | Terminale a vite | - | - | - | - | 550 | - | 340 - 550 Vac. 480 - 780 | - | 787-842 | 20 | 340 | - | - | 400 V/AC|480 - 780 V/DC | 1 | 3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-842 | - | 1300 | |
989.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 550 | - | - | - | 787-844/000-002 | 40 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | - | - | - | 787-844/000-002 | - | - | |
687.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 550 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-850/000-005 | 10 | 340 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON | - | - | |
792.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 550 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-852/000-005 | 20 | 340 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON | - | - | |
1,113.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 171 | 128 | 205 | Terminale a vite | - | - | - | - | 550 | - | 340 - 550 Vac. 480 - 780 | - | 787-854 | 40 | 340 | - | - | 400 V/AC|480 - 780 V/DC | 1 | 3 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON® PRO POWER 787-854 | - | 2500 | |
1,240.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 550 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 350 | - | 787-854/000-005 | 40 | 340 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Modalità commutata | EPSITRON | - | - | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 126 | - | 153 | Terminale a molla | Wago 231 | - | - | DC 24 | - | - | - | 24 | 787-876 | 7.5 | - | 24 | - | 24 V/DC | 2 | - | - | Max. 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24|24 | 24 | - | 24 | - | - | 787-876 | - | 1800 | |
251.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | Terminale a molla | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 787-907 | 0.9 | 88 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | EPSITRON | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | PSU montato su guida (DIN) |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Attacco (componenti)
Collegamenti
Gamma tensione di ingresso
Tensione di ingresso
Gamma tensione di ingresso(V)
Tensione di ingresso (max.)(V AC)
Gamma tensione di ingresso(V AC)
Gamma tensione di ingresso(V DC)
Tensione di ingresso (max.)(V DC)
N. componente produttore
Max. corrente di uscita(A)
Tensione di ingresso min.(V AC)
Tensione di ingresso min.(V DC)
MTBF(h)
Tensione di ingresso nominale
N. di uscite(x)
N. di fasi
Corrente di uscita (dettagli)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Corrente di uscita (dettagli)(mA)
Uscita nominale(W)
Tensione di uscita
Tensione di uscita (max.)(V)
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita (min.)(V)
Tensione di uscita (min.)(V AC)
Tensione di uscita (max.)(V AC)
Tensione di uscita (max.)(V DC)
Tensione di uscita (min.)(V DC)
Tensione di uscita 1(V DC)
Tensione di uscita(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo PSU
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali