Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5-1415036-1
Compatibile con serie | Connettività TE serie RT | Compatibilità con (marca del relè) | Connettività TE | Tensione nominale (dettagli)(V DC) | 6 - 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio (gamma) | 6 - 24 V DC | Tipo prodotto | Modulo a innesto | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo | PTML0024 | Tipo (produttore) | PTML0024 | Tipo (varie) | LED rosso 6-24 V/DC con diodo di protezione (standard A1+. A2) |
Colore custodia | Nero | Colore chiaro | Rosso | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
Tensione di esercizio min.(V DC) | 6 | Caratteristiche relè | + LED|+ diodo di protezione |
Si trova sulla pagina di Modulo a innesto con LED, senza diodo di protezione, il codice articolo è il seguente: 5-1415036-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-1415036-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali