Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
723-602/032-000
Connector Type | Basetta, dritta | Materiale alloggiamento | PA 6.6 | Colore | Grigio chiaro |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Terminale a molla | Materiale contatto | Rame catodo | Distanza tra contatti(mm) | 7.5 |
Superficie di contatto | Con stagnatura | Merci industriali | Sì | N. componente produttore | 723-602/032-000 |
Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 | Corrente nominale(A) | 12 |
Tensione nominale(V) | 500 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 15.7 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 27.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 14.3 | Tipo prodotto | Serie di pin |
Tipo (produttore) | 723-602/032-000 |
Si trova sulla pagina di Serie di pin, il codice articolo è il seguente: 723-602/032-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 723-602/032-000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali