Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ chiusura laterale | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2231-102/037-000 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 1 | 2 | 26.70 | 29.80 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-102/037-000 | |
257.69 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | Parallela (al PCB) | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2231-112/031-000 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 1 | 12 | 25.60 | 74.80 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-112/031-000 | ||
312.60 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2231-115/026-000 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 1 | 15 | 25.60 | 76.50 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-115/026-000 | ||
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | Parallela (al PCB) | + attuatore|+ punte snap-in | Rame catodo | 7.5 | 2.5 | 2231-203/008-000 | - | 0.2 | - | 15 | 630 | 1 | 3 | 21.50 | 25.6 | 19.50 | 2231 | 11.00 | 2231-203/008-000 | ||
294.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore | Rame catodo | 7.5 | 2.5 | 2231-203/026-000 | - | 0.2 | - | 15 | 630 | 1 | 3 | 21.50 | 25.6 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-203/026-000 | |
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | Terminale a molla | - | + attuatore|+ chiusura laterale | Rame catodo | 5.08 | 2.5 | 2231-305/037-000 | +100 | 0.2 | -60 | 15 | 320 | 1 | 5 | 29.80 | 42.10 | 15.00 | 2231 | 11.00 | 2231-305/037-000 | ||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-110/027-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 10 | 26.45 | 64.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-110/027-000 | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | - | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-110/037-047/035-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 10 | 64.60 | 66.60 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-110/037-047/035-000 | |
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-111/026-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 11 | 26.45 | 56.50 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-111/026-000 | ||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-111/027-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 11 | 26.45 | 69.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-111/027-000 | ||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-112/027-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 12 | 26.45 | 74.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-112/027-000 | ||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 22 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-114/027-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 14 | 26.45 | 84.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-114/027-000 | ||
246.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + copertura | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-115/102-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 15 | 26.50 | 75.00 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-115/102-000 | ||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | Parallela (al PCB) | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-118/031-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 18 | 26.45 | 104.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-118/031-000 | ||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-119/027-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 19 | 26.45 | 109.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-119/027-000 | ||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | + copertura | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-122/102-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 22 | 26.50 | 110.00 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-122/102-000 | ||
156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | - | - | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-123/026-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 23 | 26.45 | 116.50 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-123/026-000 | ||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | Terminale a molla | Parallela (al PCB) | - | Rame catodo | 5 | 2.5 | 231-123/031-000 | - | 0.08 | - | 15 | 320 | 1 | 23 | 26.45 | 129.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-123/031-000 | ||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Spina, dritta | 12 | 24 | Poliammide 6.6 | Grigio | Terminale a molla | - | + chiusura laterale | Catodo in rame, stagnato | 5 | 2.5 | 231-2108/037-000 | - | 0.2 | - | - | 320 | 1 | 8 | 29.80 | 56.55 | 20.80 | 231 | 10.00 | 231-2108/037-000 | ||
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 22 giorni | Spina, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Grigio | Terminale a molla | - | + chiusura laterale | Catodo in rame, stagnato | 7.5 | 2.5 | 231-210/037-000 | - | 0.08 | - | - | 630 | 1 | 10 | 29.6 | 89.10 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-210/037-000 | ||
112.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 22 giorni | Spina, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Catodo in rame, stagnato | 7.5 | 2.5 | 231-213/027-000 | - | 0.08 | - | - | 630 | 1 | 13 | 26.45 | 109.80 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-213/027-000 | ||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Spina, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Grigio | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Catodo in rame, stagnato | 7.5 | 2.5 | 231-216/027-000 | - | 0.08 | - | - | 630 | 1 | 16 | 26.45 | 132.30 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-216/027-000 | ||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Spina, dritta | 12 | 24 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | + chiusura laterale | Catodo in rame, stagnato | 5.08 | 2.5 | 231-2304/037-000 | - | 0.2 | - | - | 320 | 1 | 4 | 29.80 | 36.71 | 20.80 | 231 | 10.00 | 231-2304/037-000 | ||
335.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Spina, dritta | 12 | 24 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | - | Catodo in rame, stagnato | 5.08 | 2.5 | 231-2313/026-000 | - | 0.2 | - | - | 320 | 1 | 13 | 26.45 | 65.88 | 20.80 | 231 | 10.00 | 231-2313/026-000 | ||
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | - | Catodo in rame, stagnato | 7.62 | 2.5 | 231-2702/026-000 | - | 0.2 | - | - | 630 | 1 | 2 | 20.80 | 26.45 | 12.50 | 231 | 10.00 | 231-2702/026-000 | ||
323.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | - | Catodo in rame, stagnato | 7.62 | 2.5 | 231-2712/026-000 | - | 0.2 | - | - | 630 | 1 | 12 | 26.45 | 88.70 | 20.80 | 231 | 10.00 | 231-2712/026-000 | ||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | + CAGE CLAMP®|+ bloccaggio a vite|codificabile | Lega di rame | 5.08 | 2.5 | 231-308/107-000 | +85 | 0.08 | -60 | 16 | 320 | 1 | 8 | 26.45 | 50.54 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-308/107-000 | ||
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | + CAGE CLAMP®|per involucri|+ manicotto|codificabile | Lega di rame, con stagnatura | 5.08 | 2.5 | 231-309/027-000 | +85 | 0.08 | -60 | - | 320 | 1 | 9 | 26.45 | 60.52 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-309/027-000 | ||
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 22 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla|Stampa | Parallela (al PCB) | + CAGE CLAMP®|+ punte snap-in|codificabile | Lega di rame, con stagnatura | 5.08 | 2.5 | 231-311/008-000 | +85 | 0.08 | -60 | - | 320 | 1 | 11 | 18.8 | 26.45 | 2.38 | 231 | 9.00 | 231-311/008-000 | ||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | + CAGE CLAMP®|+ chiusura laterale|codificabile | Lega di rame, con stagnatura | 5.08 | 2.5 | 231-313/037-000 | +85 | 0.08 | -60 | - | 320 | 1 | 13 | 29.6 | 82.64 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-313/037-000 | ||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 22 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | + CAGE CLAMP®|+ chiusura laterale|codificabile | Lega di rame, con stagnatura | 5.08 | 2.5 | 231-321/037-000 | +85 | 0.08 | -60 | - | 320 | 1 | 21 | 29.6 | 123.28 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-321/037-000 | ||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 22 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | + manicotto | Catodo in rame, stagnato | 7.62 | 2.5 | 231-704/031-000 | - | 0.08 | - | - | 630 | 1 | 4 | 26.45 | 42.74 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-704/031-000 | ||
179.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | Poliammide 6.6 | Arancione | Terminale a molla | - | - | Catodo in rame, stagnato | 7.62 | 2.5 | 231-710/026-000 | - | 0.08 | - | - | 630 | 1 | 10 | 26.45 | 75.16 | 14.3 | 231 | 9.00 | 231-710/026-000 | ||
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | Presa, angolo destro | 12 | 28 | - | Arancione | Terminale a molla | - | - | Catodo in rame, stagnato | 5.08 | 2.5 | 232-419/026-000 | - | 0.08 | - | - | 320 | 1 | 19 | 22.75 | 98.92 | 19.90 | 232 | 9.00 | 232-419/026-000 | ||
290.20 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 20 | 26 | PA 66 | Grigio | Terminale a molla | - | - | Lega di rame | 3.50 | - | 252-102 | - | - | - | 2 | 320 | 1 | 2 | 10.50 | 11.00 | 7.00 | 252 | 7.00 | 252-102 | ||
386.56 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 20 | 26 | PA 66 | Grigio | Terminale a molla | - | - | Lega di rame | 3.50 | - | 252-160 | - | - | - | 2 | 320 | 1 | 10 | 13.10 | 35.00 | 10.50 | 252 | 7.00 | 252-160 | ||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Rame catodo | 7.5 | 2.5 | 2721-204/026-000 | +100 | 0.2 | -60 | 15 | 630 | 1 | 4 | 25.60 | 29.00 | 15.00 | 2721 | 11.00 | 2721-204/026-000 | ||
375.35 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | - | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | codificabile|+ attuatore | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-102 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 160 | 1 | 2 | 13.50 | 20.40 | 9.10 | 2734 | 8 | 2734-102 | ||
599.44 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | - | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | codificabile|+ attuatore | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-103 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 160 | 1 | 3 | 13.50 | 20.40 | 12.60 | 2734 | 8 | 2734-103 | ||
335.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | - | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | codificabile|+ attuatore | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-104 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 160 | 1 | 4 | 16.10 | 20.40 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-104 | ||
368.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | + attuatore|codificabile|+ chiusura laterale | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-104/037-000 | +100 | 0.2 | -60 | 16 | 160 | 1 | 4 | 20.40 | 25 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-104/037-000 | ||
268.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | + manicotto|+ attuatore|codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-106/107-000 | +100 | 0.2 | -60 | 16 | 160 | 1 | 6 | 20.40 | 30.50 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-106/107-000 | ||
442.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | - | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | codificabile|+ attuatore | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-110 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 160 | 1 | 10 | 20.40 | 37.10 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-110 | ||
190.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | - | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | + attuatore|+ manicotto | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 2734-124/037-000 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 160 | 1 | 24 | 20.40 | 95.00 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-124/037-000 | ||
335.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | Terminale a molla | - | + attuatore|codificabile | Lega di rame | 3.81 | 1.5 | 2734-204 | +100 | 0.2 | -60 | 16 | 160 | 1 | 4 | 17.34 | 20.40 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-204 | ||
368.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | Terminale a molla | - | + attuatore|codificabile|+ chiusura laterale | Lega di rame | 3.81 | 1.5 | 2734-204/037-000 | +100 | 0.2 | -60 | 16 | 160 | 1 | 4 | 20.40 | 26.24 | 13.5 | 2734 | 8 | 2734-204/037-000 | ||
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura laterale|codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1104/000-047 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 4 | 16.00 | 18.80 | 15.50 | 713 | 7.00 | 713-1104/000-047 | ||
447.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura laterale|codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1105/037-047/032-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 5 | 26.00 | 38.70 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1105/037-047/032-000 | ||
301.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1108/033-047 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 8 | 29.50 | 43.70 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1108/033-047 | ||
296.92 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1108/037-047 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 8 | 18.8 | 36.5 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1108/037-047 | ||
346.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile|+ chiusura laterale | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1109/037-9037/033-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 9 | 40.00 | 43.70 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1109/037-9037/033-000 | ||
323.81 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile|+ chiusura laterale | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1111/037-9037 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 11 | 18.8 | 47.00 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1111/037-9037 | ||
453.79 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura laterale|codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1114/037-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 14 | 18.8 | 57.50 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1114/037-000 | ||
453.65 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1114/037-9037 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 14 | 18.8 | 57.50 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1114/037-9037 | ||
453.65 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + manicotto | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1114/107-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 14 | 18.8 | 59.10 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1114/107-000 | ||
229.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | + manicotto | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1116/107-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 16 | 18.8 | 66.10 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1116/107-000 | ||
257.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1118/037-9037 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 18 | 18.8 | 71.50 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1118/037-9037 | ||
615.12 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 16 | 28 | PA 66 | Nero | Terminale a molla | Perpendicolare (al PCB) | codificabile | Lega di rame | 3.50 | 1.5 | 713-1118/037-9037/035-000 | +100 | 0.08 | -60 | 10 | 160 | 2 | 18 | 54.20 | 71.50 | 16.00 | 713 | 7.00 | 713-1118/037-9037/035-000 | ||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | PA 66 | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | + manicotto | Lega di rame | 5 | 2.5 | 721-110/027-000 | - | 0.08 | - | 16 | 630 | 1 | 10 | 26.45 | 64.80 | 14.3 | 721 | 9.00 | 721-110/027-000 | ||
263.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Presa, dritta | 12 | 28 | PA 66 | Grigio chiaro | Terminale a molla | - | - | Lega di rame | 5 | 2.5 | 721-115/026-000 | - | 0.08 | - | 16 | 630 | 1 | 15 | 26.45 | 76.50 | 14.3 | 721 | 9.00 | 721-115/026-000 |
Loading...
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Merci industriali | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo |
Configura
Proprietà di base
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (connettori)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali