Connettore serie di pin【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

232-502/007-000

Codice componente
232-502/007-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

262.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Spina, dritta Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento Poliammide
Colore Grigio Attacco (componenti) Connettore Caratteristiche connettore + piede di montaggio TS35
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori da scheda a scheda Materiale contatto Rame catodo
Distanza tra contatti(mm) 5 Merci industriali Materiale di isolamento Poliammide
N. componente produttore 232-502/007-000 Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -60
Corrente nominale(A) 12 Tensione nominale(V) 320 N. di file 1
Profilo pin Profilo quadrato Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 22.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 13.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Tipo prodotto Connettore basetta
Serie (connettori) 301 Tipo (produttore) 232-502/007-000

Si trova sulla pagina di Connettore serie di pin, il codice articolo è il seguente: 232-502/007-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 232-502/007-000.

Supporto tecnico