Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
232-662
Colore | Grigio | Distanza tra contatti(mm) | 7.5 | Merci industriali | Sì |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | 232-662 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.5 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 15.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 41.5 | Serie (connettori) | 301 | Tipo (produttore) | 232-662 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento serracavo tipo a scatto, il codice articolo è il seguente: 232-662.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 232-662.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali