Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2091-1126 |
2091-1324 |
2091-1326 |
2091-1402/205-000 |
2091-1404/205-000 |
2092-1102/000-1000 |
2092-1122/000-5000 |
2092-1154 |
2092-1378 |
2092-3153 |
2092-3403/200-000 |
2092-3405 |
734-144/105-604 |
831-3606 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Type | Direzione di attivazione | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (connettori) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Basetta. angolo retto | - | 14 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | - | + maniglia a cinghia | Rame catodo | 3.50 | 1.5 | 2091-1126 | - | 0.2 | - | 10 | 160 | 6 | 14.00 | 21.00 | 11.4 | 2091 | 9.00 | 2091-1126 | ||
737.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | Basetta. angolo retto | - | - | - | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Parallela (al PCB) | - | Rame catodo | 3.50 | - | 2091-1324 | - | - | - | 10 | 160 | 4 | 14.00 | 15.20 | 13.00 | 2091 | - | 2091-1324 | |
552.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | Basetta. angolo retto | - | - | - | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Parallela (al PCB) | - | Rame catodo | 3.50 | - | 2091-1326 | - | - | - | 10 | 160 | 6 | 15.2 | 21.00 | 13.00 | 2091 | - | 2091-1326 | |
196.07 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | Spina, attacco verticale | - | - | - | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + manicotto|per saldatura THR | Rame catodo | 3.50 | - | 2091-1402/205-000 | - | - | - | 10 | 160 | 2 | 19.90 | 21.00 | 12.40 | 2091 | - | 2091-1402/205-000 | ||
280.11 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | Spina, attacco verticale | - | - | - | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + manicotto|per saldatura THR | Rame catodo | 3.50 | - | 2091-1404/205-000 | - | - | - | 10 | 160 | 4 | 19.90 | 31.50 | 12.40 | 2091 | - | 2091-1404/205-000 | ||
300.61 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spina, attacco verticale | - | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | - | + maniglia a cinghia|+ meccanismo di bloccaggio con una sola mano | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2092-1102/000-1000 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 320 | 2 | 13.40 | 35.40 | 10.00 | 2092 | 10.00 | 2092-1102/000-1000 | |
420.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Basetta, dritta | - | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | - | - | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2092-1122/000-5000 | - | 0.2 | - | 10 | 320 | 2 | 13.40 | 16.20 | 10.00 | 2092 | 10.00 | 2092-1122/000-5000 | ||
388.07 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Basetta, dritta | - | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + maniglia a cinghia | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2092-1154 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 4 | 20.00 | 34 | 13.40 | 2092 | 10.00 | 2092-1154 | |
588.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Parallela (al PCB) | + attuatore | Rame catodo | 5 | 2.5 | 2092-1378 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 8 | 15.40 | 40.00 | 13.40 | 2092 | 10.00 | 2092-1378 | ||
290.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | Basetta, dritta | - | 12 | 24 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Terminale a molla|Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + maniglia a cinghia | Rame catodo | 7.5 | 2.5 | 2092-3153 | - | 0.2 | - | 15 | 630 | 3 | 20.00 | 35.40 | 13.40 | 2092 | 10.00 | 2092-3153 | ||
107.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Spina, attacco verticale | - | - | - | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | - | Rame catodo | 7.5 | - | 2092-3403/200-000 | - | - | - | 15 | 320 | 3 | 21.90 | 22.20 | 14.40 | 2092 | - | 2092-3403/200-000 | ||
162.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Spina, attacco verticale | - | - | - | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | - | Rame catodo | 7.5 | - | 2092-3405 | - | - | - | 15 | 630 | 5 | 23.10 | 37.20 | 14.40 | 2092 | - | 2092-3405 | ||
391.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Spina, attacco verticale | - | - | - | PA 66 | Nero | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | - | Lega di rame | 3.50 | - | 734-144/105-604 | - | - | - | 10 | 300 | 14 | 12.7 | 52.40 | 8.5 | 734 | - | 734-144/105-604 | ||
134.44 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Spina, attacco verticale | - | - | - | PA 66 | Grigio chiaro | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | - | Lega di rame | 7.62 | - | 831-3606 | - | - | - | 41 | 630 | 6 | 33.00 | 48.60 | 14.80 | 831 | - | 831-3606 |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì | N. di file | 1 | Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB |
Configura
Proprietà di base
Connector Type
Direzione di attivazione
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (connettori)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali