Cappuccio di copertura per prese e alloggiamento spina piatta B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1534789-1

Codice componente
1534789-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.65 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di uscita del cavo(°) 180 Materiale alloggiamento PBT GF. V0 conforme a UL94 Codice B
Colore Nero Compatibile con (dettagli) Connettore HDSCS|4. 7 pin Connettori automotive
Valutazione IP IP67/IP69K N. componente produttore 1534789-1 Gamma di temperatura(°C) -40 – +140°C
Tipo (produttore) HDSCS. MCP

Si trova sulla pagina di Cappuccio di copertura per prese e alloggiamento spina piatta B, il codice articolo è il seguente: 1534789-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534789-1.

Supporto tecnico