Serracavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-100103-6
1-643067-2
3-100103-4
4-100103-0
5-100103-0
350811-1
640713-1
640714-1
640715-1
640716-1
641945-1
643075-6
643075-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Materiale alloggiamento Colore Compatibile con (dettagli) Attacco N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale N. di file Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Conformità a RoHS Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.43 €

1 3 giorni 16A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibileGrigio-1-100103-600216813.924.926.1Serracavo-100103-16

1.35 €

1 3 giorni 12Nylon 6.6 UL 94V-2BiancoMultipresa MTA 156 IDC-1-643067-2--11212------55 - +105MTA-156

0.23 €

1 3 giorni 34A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibileGrigio-3-100103-4002341713.96.147.78Serracavo-100103-34

0.29 €

1 3 giorni 40A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibileGrigio-4-100103-0002402013.955.46.1Serracavo-100103-40

0.68 €

1 3 giorni 50A prova di urto/plastica rinforzata con fibra di vetro infrangibileGrigio-5-100103-0002502513.968.16.1Serracavo-100103-50

1.35 €

1 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco--0-0350811-1---2. 3. 4. 5. 6. 8-------UNIVERSAL MATE-N-LOK

2.57 €

1 3 giorni 2Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco-640713-1--122------Mate-N-Lok universale

1.47 €

1 3 giorni 3Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco-640714-1--133------Mate-N-Lok universale

2.13 €

1 3 giorni 6Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco-640715-1--263------Mate-N-Lok universale

1.57 €

1 3 giorni 9Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco-640716-1--393------Mate-N-Lok universale

2.03 €

1 3 giorni 3Nylon 6.6 UL 94V-0Bianco--0-0641945-1----3------UNIVERSAL MATE-N-LOK

0.57 €

1 3 giorni 6--Multipresa MTA100 IDC-643075-6---66------55 - +105MTA-100

0.95 €

1 3 giorni 7--Multipresa MTA100 IDC-643075-7---77------55 - +105MTA-100

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico